România - Română

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, Alb cald 830, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, Sistem optic dublu asimetric de 20º, Alb

4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH

Descrierea produsului

Trunking light panel, L1478 mm, Oțel, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Sistem optic dublu asimetric de 20º, Transparent, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 910629125626
Cod de comandă complet: 403073266269299

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Echipament
    -
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product