Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, Alb cald 830, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, Fascicul luminos larg, Alb
4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH
Descrierea produsului
Trunking light panel, L1478 mm, Oțel, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Fascicul luminos larg, Transparent, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Echipament -
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani