România - Română

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1530 mm, 5000 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, Transparent, Alb, IP40

4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH

Descrierea produsului

Trunking light panel, L1530 mm, Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascicul luminos larg, Transparent, Polimetil metacrilat, IP40 | Protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 910629146026
Cod de comandă complet: 403073266640999

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări