Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 4.000 | 4000 | 25,9 | Nu se aplica | |||
161 | 6.000 | 4000 | 37,3 | Nu se aplica | |||
150 | 9.000 | 4000 | 60,1 | Nu se aplica | |||
150 | 9.000 | 4000 | 60,1 | Nu se aplica | |||
158 | 4.000 | 4000 | 25,2 | Nu se aplica | |||
158 | 4.000 | 4000 | 25,2 | Nu se aplica | |||
158 | 4.000 | 4000 | 25,2 | Nu se aplica | |||
158 | 4.000 | 4000 | 25,2 | Nu se aplica |
Informații despre familia de produse
Descriere
Clienţii doresc să diminueze consumul de energie şi cheltuielile în comparaţie cu ceea ce cunosc în materie de iluminat convenţional. În acelaşi timp, sunt necesare condiţii de iluminat excelente: în medii industriale, pentru a garanta siguranţa şi productivitatea, iar în magazine, pentru a scoate în evidenţă marfa şi a atrage cumpărătorii. Maxos LED Performer este o soluţie foarte flexibilă, care asigură un consum redus de energie şi o modelare excelentă a fasciculului luminos, la un nivel de investiţie atrăgător.
Avantaje
Amortizare foarte rapidă
Sistem optic inovativ de ultimă generaţie pentru modelare exactă a fasciculului luminos
Caracteristici
Consum redus de energie în comparaţie cu lămpile fluorescente
Modelare excelentă a fasciculului luminos, pentru mai puţină lumină risipită şi distribuţie exactă a luminii în plan orizontal şi vertical