Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 30°, Transparent, Alb, IP40
4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH
Descrierea produsului
Trunking light panel, L1479 mm, Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 30°, Transparent, Polimetil metacrilat, IP40 | Protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 3 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified