Philips Maxos fusion, trunking light unit, 70 W, L2276 mm, 10400 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Opal, Opal, Alb
LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE
Descrierea produsului
trunking light unit, L2276 mm, Oțel, Alb, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 10400 lm, 70 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opal, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani