Philips Maxos fusion, trunking light unit, 97 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Texturat, Alb, IP20
LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE
Descrierea produsului
trunking light unit, L2276 mm, Oțel, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 16000 lm, 97 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini