Philips Maxos fusion, trunking light unit, 29 W, L1138 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Alb, IP20
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE
Descrierea produsului
trunking light unit, L1138 mm, Oțel, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5000 lm, 29 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini