România - Română

Philips LuxSpace Compact, încastrat, Downlight, UltraEfficient, 13.8 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20

DN610B 20S/840UE WIA-E C WH

Descrierea produsului

Downlight, D200 mm, Plastic, Alb, Încastrat, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, 2200 lm, 13.8 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II

Cod de comandă: 910505104742
Cod de comandă complet: 872016983628000

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Montaj
Încastrat
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104742 ro_RO pdf 357.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910505104742_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104742_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - DN610B 20S/840UE WIA-E C WH IES
Fișier Revit
DN610B 20S/840UE WIA-E C WH 910505104742 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE WIA-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE WIA-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE WIA-E C WH LDT