Philips LuxSpace Compact, încastrat, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Reflector cu luciu superior, Opal, IP20/54
DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO
Descrierea produsului
Downlight, D200 mm, Plastic, Alb, Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector cu luciu superior, Opal, Sticlă, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II
Specificații
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Etichetă de service
- Da
- Montaj
- Încastrat
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani