România - Română

Philips LuxSpace Compact, încastrat, UltraEfficient, 25 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, UGR19, Reflector cu luciu superior

DN610B 40S/840UE PSU-E C WH

Descrierea produsului

D200 mm, Plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II

Cod de comandă: 910505104687
Cod de comandă complet: 872016983574000

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări