România - Română

Philips Ledinaire SlimDownlight, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Alb, IP20/40

DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Descrierea produsului

D200 mm, Metal-plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini

Cod de comandă: 929003250932
Cod de comandă complet: 871951446435300

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Valoare
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs