Philips DRUM, Pendant-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Reflector cu luciu superior, IP20, EL-DC
TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102
Descrierea produsului
Pendant-mounted, D218 mm, Policarbonat, Alb, Suspendat, Unitate de alimentare electrică, compatibilă C.C. pentru iluminat central de urgență, 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini, Cablaj de trecere monofazic, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani