Philips DRUM
DRUM – Iluminează-ți tavanul deschis cu un downlight versatil și eficient
Informații despre familia de produse
Descriere
Aduceți un nou nivel de rafinament și eleganță tavanului dumneavoastră. Aparatele de iluminat orientate în jos Philips Drum sunt proiectate cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D și sunt disponibile în mai multe opțiuni de instalare, montate la suprafață, pe șine și suspendate. Philips Drum are un configurator ușor de utilizat, unde utilizatorii finali pot combina și potrivi opțiunile de care au nevoie. Carcasa ușoară fabricată digital oferă o estetică distinctivă pentru o gamă largă de aplicații, ceea ce face acest produs să se potrivească perfect pentru orice spațiu interior. Datorită eficienței ridicate, redării perfecte a culorilor și diferitelor opțiuni de redare a luminii, aparatele de iluminat orientate în jos Philips Drum oferă o experiență de iluminat cu adevărat excepțională.
Avantaje
Perioadă scurtă de recuperare a investiției în ani, datorită eficienței ridicate și duratei mari de viață
Gamă largă de opțiuni de montare cu greutate redusă
Caracteristici
Diametru unic, cu opțiuni de montare pe suprafață, pe șină și suspendat
Piese imprimate 3D cu cel puțin 55% material bio-circular reciclat sau echilibrat în masă