România - Română

Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Reflector fațetat, IP20, ELB3h

DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3

Descrierea produsului

D150 mm, Policarbonat, Alb, Alb pur (RAL9010), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, externă, 1000 lm, 14.9 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Reflector fațetat, Reflector fațetat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază

Cod de comandă: 910505103604
Cod de comandă complet: 872016910904900

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări