România - Română

Philips LuxSpace Accent Performance, reglabil, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, Champagne, 2700 K, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Alb, IP20

RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH

Descrierea produsului

Recessed, D155 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 4000 lm, 29 W, 139 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Transparent, Sticlă securizată, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910505101630
Cod de comandă complet: 871869997944700

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505101630 ro_RO pdf 384.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imagini

Product-Photographs-910505101630_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505101630_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH IES
Fișier Revit
Revit file - RS780BI - 910505101630 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH LDT