România - Română

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 35 W, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Alb, IP20

GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH

Descrierea produsului

Gridlight, single spot head, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 4200 lm, 35 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910505102204
Cod de comandă complet: 872016901223300

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări