Philips StoreFlux gen3 rim
StoreFlux – iluminat LED de accent, perfect integrat în arhitectura magazinului
Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 1.650 | 2700 | 11,8 | 22 | |||
144 | 1.700 | 3000 | 11,8 | 22 | |||
144 | 1.700 | 3000 | 11,8 | 22 | |||
142 | 2.800 | 4000 | 19,6 | 22 | |||
136 | 2.700 | 3000 | 19,6 | 22 | |||
136 | 2.700 | 3000 | 19,6 | 22 | |||
114 | 2.200 | 3000 | 19 | 22 | |||
138 | 2.700 | 3000 | 19,8 | 22 |
Informații despre familia de produse
Descriere
StoreFlux cu ramă poate fi echipat cu până la patru module LED cu un sistem reflector special, pentru a oferi lumină de calitate superioară, care face ca magazinul şi mărfurile dumneavoastră să arate extraordinar. Combinaţia de surse LED multiple cu pachete de fluxuri luminoase mari creează efecte de lumină strălucitoare. StoreFlux necesită întreţinere redusă în comparaţie cu soluţiile CDM şi asigură o eficienţă sporită în comparaţie cu soluţiile cu halogen.
Avantaje
Iluminat de accent de înaltă calitate, datorită semnăturii de lumină PerfectAccent a reflectorului
Perioadă de amortizare scurtă în comparaţie cu aparatele de iluminat CDM ca urmare a eficacităţii ridicate a sistemului
Caracteristici
Surse multiple de lumină de accent într-un singur aparat de iluminat (1, 2, 3 sau 4 module LED)
Pachete de fluxuri luminoase mari: până la 3900 lm per modul (variantă cu maximum 3 capete)
Aplicații
Avertizare și securitate
Corpul de iluminat ar trebui montat astfel încât să nu poată fi atins cu brațul. Manipularea produsului atunci când este fierbinte este posibilă doar cu o mănușă izolatoare
Corpul de iluminat trebuie instalat și dezasamblat de un electrician calificat și conectat respectând cele mai recente reglementări IEE privind electricitatea sau cerințele naționale