Philips CoreLine Batten, BATTEN, 31 W, L1200 mm, 4100 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED41S/840 PSU L1200

Descrierea produsului

BATTEN, L1200 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 4100 lm, 31 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Unghi de distribuție luminoasă de 120º, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK04 | 0,5 J standard plus, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus), Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)

Cod de comandă: 911401833984
Cod de comandă complet: 871951494878599

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    -

Descărcări