Philips Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX

Sisteme DMX de control și accesorii/cabluri pentru iluminat arhitectural

Informații despre familia de produse

Descriere

Accesoriile pentru sistemele de comandă și cablajele ZXP399 DMX se folosesc cu aparatele noastre de iluminat arhitectural și fațade (UniFlood C, M și G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString și UniBar). Sistemele de comandă și control DMX includ un controler principal, un controler autonom, subcontrolere, un amplificator DMS și un dispozitiv de alocare adrese DMX. Controler principal: computer industrial care poate controla până la 6000 de universuri DMX. Controler autonom: se potrivește aplicațiilor medii, cu până la 700 universuri DMX. Accesoriile de cablare includ cabluri de alimentare(leader) și de cuplare(jumper), cu conectori mamă și tată IP67 și capace terminale. Dispozitiv de alocare adrese: dispozitiv portabil care poate scrie la locația sistemului, adrese DMX pentru o instalație completă, în câteva minute. Amplificator DMX: repetitor compact, IP65, de joasă putere, care poate amplifica semnalul DMX până la 100 de metri.

Avantaje

    Aplicații

    • Poduri, monumente și fațade
    • Peisagistică
    • Parcuri și piețe

    Descărcări