Signify lansează Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains, primul tub LED din Europa realizat din plastic reciclat

May 15, 2025

Signify lansează primul tub LED din Europa realizat din plastic reciclat

  • Philips MASTER LEDtube T8 EM/rețea conține în medie 40% plastic reciclat post-consum
  • Sursele de plastic reciclat utilizate includ plasele de pescuit, carafe de apă și farurile auto.


15 mai 2025, Eindhoven, Țările de Jos – Signify (Euronext: LIGHT) anunță extinderea portofoliului său de soluții de iluminat circular, prin lansarea primului tub LED din Europa realizat din plastic reciclat. În medie, 40% din conținutul de plastic al noului Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains provine din plastic reciclat post-consum (PCR)¹. De asemenea, ambalajul respectă cerințele Signify privind sustenabilitatea, fiind compus în proporție de 80% din hârtie reciclată. Disponibil pentru prima dată pe piața mainstream din Europa, întreaga gamă de tuburi MASTER T8 EM/mains va fi actualizată cu materiale PCR și va fi disponibilă și pe piețele din ASEAN, Indonezia și China extinsă.

 

Utilizarea plasticului PCR optimizează utilizarea resurselor prin reducerea necesarului de plastic virgin și minimizarea deșeurilor depozitate la groapa de gunoi. Plasticul PCR este obținut din materiale refolosite de consumatori, iar pentru acest produs, se utilizează materiale precum plase de pescuit, bidoane de apă și faruri auto. Practic, o instalare de 1.000 de tuburi LED reutilizează echivalentul plasticului conținut în 2.500 de sticle PET de 0,5 l².

 

Harshavardhan Chitale, CEO al diviziei Professional Business din cadrul Signify, declară:

La Signify, circularitatea este în centrul dezvoltării produselor noastre. Ambiția noastră este să decuplăm creșterea de consumul de resurse. Pe lângă eficiența energetică și durabilitatea sporită a produselor, ne concentrăm pe utilizarea redusă a materialelor – ceea ce aduce beneficii de cost și ușurință în utilizare în timp. Trecerea la tuburile MASTER LEDtube T8 este atât o alegere economică inteligentă, cât și una responsabilă din punct de vedere ecologic. Pe lângă faptul că dăm o nouă viață plaselor de pescuit, bidonașelor și farurilor vechi, oferim performanță de iluminat excelentă și eficiență energetică.”

Cu o eficiență luminoasă de până la 185 lm/W, MASTER LEDtube T8 are o etichetă de eficiență energetică de clasa B. Durata sa de viață de 75.000 de ore reduce frecvența înlocuirii, iar atunci când vine acel moment, înlocuirea se poate face fără a modifica corpurile de iluminat existente, evitând astfel generarea de deșeuri suplimentare. La sfârșitul duratei sale de viață, tubul poate fi demontat cu ușurință și reintegrat în procesul de reciclare.

 

Soluția este potrivită pentru numeroase aplicații, inclusiv birouri, școli și depozite, și poate fi instalată oriunde, funcționând cu balast electromagnetic (EM) sau conectată direct la rețea. De asemenea, are o construcție robustă și un design din plastic rezistent la șocuri, testat conform standardului IEC 61549.

 

La trecerea de la tuburi fluorescente, utilizatorii se pot aștepta la o recuperare completă a investiției în mai puțin de cinci luni și la economii anuale de peste 57.000 € prin actualizarea a 1.000 de unități de tuburi fluorescente de 58W la noul MASTER LEDtube T8.³ În comparație cu un tub fluorescent, MASTER LEDtube T8 poate reduce emisiile de CO₂ cu 1.170 kg pe durata sa de viață.⁴ Economiile anuale de energie ar fi suficiente pentru a încărca 124 de smartphone-uri timp de un an.⁵

 


1
 Medie ponderată a conținutului de plastic al produsului, calculată conform ISO 14021.

2 Bazat pe tuburi MASTER LEDtube T8 1500 mm.

3 Calculele pentru tuburi fluorescente se bazează pe Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains 1500 mm 20W (funcționare la rețea directă) comparativ cu Philips MASTER TL-D 1500 mm 58W (funcționare pe balast electromagnetic cu pierdere de 14W; interzis din 2023). Calculele pentru tuburi LED standard se bazează pe Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains 1500 mm 20W comparativ cu Philips CorePro LEDtube T8 EM/mains 25,9W (toate funcționează la rețea directă). Iluminatul este pornit, în medie, 12 ore pe zi, 365 de zile pe an (4.380 de ore anual). Costul mediu al energiei este de 0,252 €/kWh conform celui mai recent raport Eurostat, calculat pentru consumatorii non-rezidențiali din Europa, valabil pentru H1 2023, pe baza a 27 de țări, cu toate taxele și impozitele incluse. Datele prezentate sunt o prognoză ilustrativă bazată pe un model proprietar dezvoltat de Signify pentru a ajuta clienții să înțeleagă impactul iluminatului asupra mediului. Modelul Signify „Green Switch conventional light point conversion” utilizează date din numeroase surse (disponibile la cerere), dar acuratețea acestora nu poate fi verificată. Separatorul de mii este virgula (,) iar separatorul zecimal este punctul (.).

4 Bazat pe factorul de emisii de 0,3 kg/kWh, medie europeană. Gaze cu efect de seră emise per unitate de energie electrică generată, măsurată în grame echivalente CO₂ per kilowatt-oră în 2023, conform Our World in Data.

5 Încărcarea unui telefon o dată pe zi consumă aproximativ 0,15 kWh pe lună și 1,83 kWh pe an.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

Professional Marcom

Krithika Bollamma B C

Tel: +91 8123479307

E-mail: Krithika.bollamma.b.c@signify.com 

 

Media Assets

Photos

Despre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) este lider mondial în domeniul iluminatului pentru profesioniști, consumatori și Internetul Lucrurilor (IoT). Produsele noastre Philips, sistemele Interact și serviciile bazate pe date aduc valoare afacerilor și transformă viața în case, clădiri și spații publice. În 2024 am înregistrat venituri de 6,1 miliarde EUR, aproximativ 29 000 de angajați și o prezență în peste 70 de țări. Valorificăm potențialul extraordinar al luminii pentru vieți mai luminoase și o lume mai bună. Suntem prezenți încă de la IPO pentru al optulea an consecutiv în Dow Jones Sustainability World Index și am obținut ratingul EcoVadis Platinum cinci ani la rând, plasând Signify în primul procent al companiilor evaluate. Noutăți de la Signify pot fi găsite în Newsroom, pe X, LinkedIn și Instagram. Informații pentru investitori sunt disponibile pe pagina Relații cu investitorii.

Meydan Bridge

Mai multe comunicate de presă

  • Signify's fourth quarter and full-year results 2025

    ianuarie 30, 2026

    Signify's fourth quarter and full-year results 2025

  • Philips Hue revoluționează designul iluminatului cu SpatialAware Scenes

    ianuarie 07, 2026

    Philips Hue revoluționează designul iluminatului cu SpatialAware Scenes

  • Signify's third quarter results 2025

    octombrie 24, 2025

    Signify's third quarter results 2025