România - Română

Philips TrueLine, suspendat

Philips TrueLine suspendat: Adevărata linie de lumină

Produse

Golire totală

Ne pare rău, nu au fost găsite rezultate pentru {name}

Informații despre familia de produse

Descriere

Arhitecții au nevoie de o soluție de iluminat care să se potrivească cu arhitectura interioară a spațiului pe care îl îmbunătățesc. Își doresc o linie de aparate de iluminat cu proporții elegante și niveluri ridicate de iluminare, care să ofere libertate maximă de design. Philips TrueLine este un aparat de iluminat liniar flexibil pentru aplicații de birouri în interior, care oferă o calitate excelentă cu promisiunea unor upgrade-uri pregătite pentru viitor. Specificatorii au nevoie de aparate de iluminat care economisesc energie, oferind în același timp nivelul potrivit de lumină. TrueLine încastrat îndeplinește ambele seturi de cerințe. Nu numai că respectă standardul WELL Building pentru lumină, dar suprafața TrueLine are și un rating UGR<19, ceea ce asigură conformitatea cu toate normele pentru birouri (OC). TrueLine este disponibil și în versiuni cu montare aparentă și încastrată. Toate aparatele de iluminat din familie sunt disponibile în diferite lungimi, forme, culori și puteri luminoase. Oferă flexibilitate supremă de proiectare și posibilități nelimitate. Aparatele de iluminat TrueLine sunt, de asemenea, o alegere sustenabilă și pregătită pentru viitor, cu eficiență ridicată de până la 174 lm/W și opțiunea de upgrade la conectivitate și control wireless.

Avantaje

  • Randament extrem de ridicat pentru un aparat de iluminat liniar

  • Iluminat compatibil cu iluminatul pentru birouri

Caracteristici

  • Iluminat cu uniformitate înaltă cu control excelent al strălucirii (UGR<19, L65<3000 cd/m2)

  • Eficacitate de top din clasa sa, de până la 174 lm/W, cu oferta noastră Ultra eficientă

Aplicații

  • Birouri
  • Educație
  • Retail

Avertizare și securitate

  • Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării cu apă. Astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se va instala aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător.

  • În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet TrueLine, suspendat ro_RO pdf 1004.7 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 620.6 kB

Imagini

Family-Photographs-TrueLine, suspendat
Mai multe active
Fișier Revit
TrueLine, suspended zip 38.6 MB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-TrueLine-DIRECT-INDIRECT-OC-Ref-910505103164 pdf 659.0 kB
Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-TrueLine-DIRECT-INDIRECT-NOC-Ref-910505103752 pdf 648.6 kB