România - Română

Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Iluminat de înaltă calitate și eficient, proiectat pentru excelență în medii dificile

Produse

Produs Compară
171
13.000
4000
76
25
167
17.000
4000
102
25
174
25.000
4000
144
25
167
35.000
4000
210
25
178
13.000
4000
73
25
175
17.000
4000
97
25
184
25.000
4000
136
25
177
35.000
4000
198
25

Informații despre familia de produse

Descriere

GentleSpace gen4 este soluția supremă de iluminat pentru setările industriale și facilitățile sportive de interior. Depășește așteptările asigurând o calitate superioară a luminii, îmbunătățind siguranța și productivitatea angajaților și respectând toate reglementările relevante de siguranță. Proiectat pentru longevitate, GentleSpace gen4 reduce frecvența, necazurile și costurile de întreținere, făcându-l ideal pentru instalațiile cu tavan înalt. Designul său eficient din punct de vedere energetic reduce costurile de exploatare, oferind o eficiență maximă a aplicației și un cost total de deținere (TCO) atractiv. Această gamă de produse oferă o mare varietate de optice, unghiuri ale fasciculului (de la foarte îngust la largi), pachete de lumeni și opțiuni de conectivitate. Cu GentleSpace gen4, puteți crea cu ușurință o soluție de iluminare personalizată pentru fiecare aplicație cu tavan înalt. Designul său modern, plat, îl face mai ușor de instalat, curățat și întreținut. Designul cu o singură fereastră optică oferă performanțe vizuale superioare. O varietate de posibilități de montare și conectori, cum ar fi conectorul IP65 premontat, permit o instalare rapidă și ușoară. Designul robust îi permite să reziste la condiții dificile într-o varietate de medii. Puteți alege între diverse materiale de acoperire, inclusiv variante specializate pentru temperaturi extreme (XT), zone periculoase (ATEX 2/22) și aplicații sportive. În plus, GentleSpace gen4 oferă opțiuni avansate de conectivitate. Este gata de utilizare în sisteme de iluminat conectate precum Interact. Iluminat de încredere, de înaltă eficiență, cu conectivitate inteligentă – o alegere strălucitoare pentru un viitor mai bun. Îmbrățișați sustenabilitatea cu GentleSpace gen4, soluția de iluminat înalt care respectă principiile economiei circulare, acordând prioritate durabilității și reciclabilității. Aparatul de iluminat poate fi întreținut, cu toate informațiile disponibile fiind la îndemână prin intermediul aplicației Signify Service Tag. Indiferent dacă sunteți în căutarea unei soluții fiabile, care să nu vă mai preocupe ulterior, sau a uneia care poate să fie adaptată și controlată după instalare, GentleSpace gen4 este alegerea potrivită pentru dumneavoastră.

Avantaje

  • Design robust, creat pentru a rezista la condiții dure în tot felul de medii

  • Arhitectură compactă a produsului, rezistentă la impact puternic (IK08), grad de protecție ridicat la praf și apă (IP65)

Caracteristici

  • Performanță excepțională cu versiunile UltraEficient (UE, 189 lm/W) și High-Efficiency (HE, 183 lm/W)

  • Durată lungă de viață de 100.000 de ore la L85

Aplicații

  • Unități de producție (de la alimente și băuturi până la industria grea)
  • Centre de logistică și depozite
  • Facilități sportive în interior, bazine de înot și hale de expoziție

Descărcări