Philips GentleSpace gen4, High efficiency, 97 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, H4, IP65, IK03
BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4
Descrierea produsului
Aluminiu, Argintiu, Vopsire cu pulbere pe două straturi, Set pentru suspendare dublu triunghi, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, Senzor SNH (R) 210, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Fascicul luminos larg, Transparent, Sticlă, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță I, conector cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle