Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Feixe médio, Transparente, Prata, IP40
4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800
Descrição do Produto
Trunking light panel, L1800 mm, Alumínio, Prata, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Feixe médio, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP40 | Proteção de cabos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos