Philips LuxSpace Mini, recessed, 6.4 W, D150 mm, 840 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Refletor de alto brilho, VLC, IP20
DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH
Descrição do Produto
D150 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação externa, 840 lm, 6.4 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho