Philips LuxSpace Mini, recessed, 6.4 W, D150 mm, 840 lm, 3000 K, Refletor de alto brilho, IP20

DN560B LED8S/830 PSU-E C WH

Descrição do Produto

D150 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 840 lm, 6.4 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 97036900
Código de encomenda completo: 871869997036900

Transferências