Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, CRI>80, Sem fios, Interact Ready, Opalino, IP20/44
DN145B LED20S/840 WIA-E WH
Descrição do Produto
D205 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Abertura de feixe 90°, Opalino, Polistireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Unidade de ligação de 2 polos