Philips Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 13 W, 1700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição média Metronomis, Classe de segurança I, IP66, SRGU10
BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio, Cinzento, Terminal de encaixe para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 1700 lm, 13 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribuição média Metronomis, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV, Conector de parafuso