Philips SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 25 W, 3597 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, SDP1, Classe de segurança I, IP66, SRG10

VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A

Descrição do Produto

Solar streetlight, Alumínio fundido LM6 - grau de liga (EN AC-44300), Cinza, Topo do poste, Spigot para diâmetro de 76 a 62 mm, Perfil de regulação solar versão 1, 3597 lm, 25 W, 144 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 79887800
Código de encomenda completo: 872016979887800

Transferências