Philips SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 18.3 W, 2706 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, SDP1, Classe de segurança III, IP66
VGP726 LED30/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P
Descrição do Produto
Solar streetlight, Alumínio fundido LM6 - grau de liga (EN AC-44300), Cinza, Topo do poste, Spigot para diâmetro de 76 a 62 mm, Perfil de regulação solar versão 1, 2706 lm, 18.3 W, 158 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança III