SunStay Pro

SunStay Pro: Iluminação de rua solar completa

Produtos

Produto Comparar
191
2.744
3000
70-79
16,7
192
5.443
3000
70-79
33,2
186
3.636
3000
70-79
22,9
187
7.194
3000
70-79
45,5
201
2.745
4000
70-79
15,9
202
5.445
4000
70-79
31,7
195
3.637
4000
70-79
21,8
196
7.202
4000
70-79
43,4

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As luzes de rua solares Philips SunStay Pro tornam mais fácil do que nunca atingir as metas de sustentabilidade. Com um painel solar integrado e opção de painel fotovoltaico vertical adicional, bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP), estas luzes de rua solares também apresentam opções de carregador para operação off-grid e híbrida. A Sunstay Pro apresenta uma ampla gama de temperaturas de cor com receitas de luz dedicadas que ajudam a preservar o céu escuro. Tudo num design distinto da caixa da luminária com uma caixa de alumínio robusta e de longa duração (PDC). Assim, pode levar luz para áreas sem acesso à rede elétrica nos próximos anos. A iluminação solar SunStay Pro usa a mais recente tecnologia LED para uma longa vida útil de 100.000 horas com a melhor manutenção de lúmen da categoria @L95. O espigão de montagem em poste especialmente projetado oferece diferentes ângulos de inclinação e a opção de montagem lateral e superior do poste. Com a nova plataforma óptica Ledgine flexível, também pode aumentar a distância entre os polos para reduzir o custo total de propriedade numa ampla gama de aplicações. O Sunstay Pro é feito para instalação rápida e simples com uma alimentação reprojetada através do cabo e acesso de cima para baixo, sem ferramentas, aos componentes da engrenagem para melhorar a facilidade de manutenção. E graças à etiqueta de serviço da Philips, tem acesso a toda a documentação necessária no local. Opções de conectividade e escurecimento estão disponíveis, incluindo um sensor de movimento de radar montado para aumentar automaticamente os níveis de luz quando a presença é detetada. Há também a opção de agrupar e controlar as luzes das ruas vizinhas através de uma rede em malha interna para aumentar os níveis de luz em caso de presença ou deteção de atividade. Além disso, a iluminação VGP725 SunStay Pro Solar está pronta para o sistema, para que possa ser combinada com sistemas de gestão de iluminação, como o Interact City, a qualquer momento no futuro. A escolha tudo-em-um para hoje e amanhã.

Benefícios

  • • Ilumina áreas sem acesso à rede elétrica

  • • Preservar paisagens (sem valas para cablagem)

Características

  • • Bateria de fosfato de ferro de lítio substituível para vida útil longa e operação em complicações

  • • Escolha de mais de 40 feixes, opções de grelha interna

Aplicações

  • Ciclovias, percursos e passagens pedonais
  • Ruas urbanas e residenciais, rotundas, parques e zonas de recreio, zonas comerciais
  • áreas industriais, zonas de estacionamento, postos de abastecimento de combustível, aeroportos, portos, áreas de transportes públicos

Aviso e segurança

  • Para garantir a autonomia adequada, o cálculo do dimensionamento solar deve ser feito pela equipa formada signify ou pelo parceiro formado pela equipa signify