SunStay Pro, 16.7 W, 2744 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, Classe de segurança III, IP66

VGP725 LED30-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Descrição do Produto

Alumínio, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 60 a 76 mm, 2744 lm, 16.7 W, 191 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança III

Código de encomenda: 05319900
Código de encomenda completo: 872016905319900