SunStay Pro, 31.7 W, 5445 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, Classe de segurança III, IP66
VGP725 LED60-4S/740 OG DM10 III DGR 76P
Descrição do Produto
Alumínio, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 60 a 76 mm, 5445 lm, 31.7 W, 202 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança III