SunStay Pro, 45.5 W, 7194 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, Classe de segurança I, IP66, SRGU10
VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A
Descrição do Produto
Alumínio, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 60 a 76 mm, 7194 lm, 45.5 W, 187 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV, Unidade de ligação de 3 polos