SunStay Pro, 21.8 W, 3637 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, Classe de segurança I, IP66, SRGU10

VGP725 LED40-4S/740 HY DM10 DGR 76P 12A

Descrição do Produto

Alumínio, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 60 a 76 mm, 3637 lm, 21.8 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV, Unidade de ligação de 3 polos

Código de encomenda: 05325000
Código de encomenda completo: 872016905325000