Purificação de ar e agua TUV PL-S

Philips Purificação de ar e agua

Produtos

Produto Comparar
5,5
-
-
-
G23
8,6
-
-
-
G23
8,6
-
-
-
2G7
11,6
-
-
-
G23
13,0
-
-
-
GX23

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As lâmpadas TUV PL-S são lâmpadas UVC (germicidas) compactas utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. The compact size of the lamp allows for a small system design and design flexibility. As lâmpadas TUV PL-S proporcionam uma emissão UV constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Thanks to the single-ended lamp base, lamp replacement is easy.

Benefícios

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection

Características

  • Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection purposes

  • Protective inside coating ensures constant UV output over the complete lifetime of the lamp

Aplicações

  • Deactivation of bacteria, viruses and other micro-organisms
  • Residential drinking water units
  • Unidades de água em tanques
  • Unidades de tratamento de ar
  • Purificadores autónomos

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências