Philips MASTER tubo LED EM/230V T8

Philips MASTER tubo LED EM/230V T8

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Ideal para quem procura uma boa relação qualidade/preço com base num orçamento limitado e na necessidade de reinstalação de lâmpadas para um efeito de luz e duração optimizados.

Benefícios

  • Custos de funcionamento reduzidos graças a um baixo consumo de energia

  • Redução dos custos de manutenção graças a uma vida útil 2-3 vezes superior aos tubos fluorescentes normais

Características

  • Apenas 50% do consumo de energia em comparação com os tubos fluorescentes

  • Vida útil extra longa de 40.000 horas

Aplicações

  • Parques de estacionamento / parques de estacionamento cobertos
  • Armazéns / salas frigoríficas / sinalização
  • Áreas de transporte e distribuição

Aviso e segurança

  • -

Transferências