Philips CorePro, LED, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

Descrição do Produto

CorePro, LED, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h, 152 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 20006700
Código de encomenda completo: 872016920006700

Transferências