Produtos
Produto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D69392300 | 4,7 | 345 | 2700 | GU10 | ||
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D69394700 | 4,7 | 345 | 3000 | GU10 | ||
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D69396100 | 4,7 | 345 | 4000 | GU10 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Apresentamos as lâmpadas LED MasterConnect: lâmpadas retrofit inteligentes que lhe proporcionam uma forma fácil e simples de atualizar a sua iluminação conectada. Configuráveis com uma aplicação intuitiva, as lâmpadas LED MasterConnect podem ser programadas para maximizar as poupanças de energia, ao mesmo tempo que fornecem luz automatizada e sem fios para o seu conforto e comodidade. Além disso, são totalmente dimensionáveis e atualizáveis. Se pretender desfrutar de benefícios adicionais, como o controlo remoto ou o painel de gestão, pode simplesmente manter as lâmpadas atualmente instaladas e adicionar um gateway para desfrutar de todas as vantagens de um sistema baseado na nuvem. Não há melhor forma de atualizar uma solução de iluminação para um nível superior.
Benefícios
Fácil de instalar e configurar
Maior comodidade e poupança de energia graças a controlos de iluminação avançados
Características
Retrofit perfeito de lâmpadas de halogéneo GU10 para tensão de rede
Vida útil do produto de até 25 000 horas