Philips MASTER LEDspot LV

Foco de luz de forte desempenho retrocompatível com focos de halogéneo MR16

Produtos

Produto Comparar
7,5
621
3000
GU5.3

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Como oferece um feixe de luz de realce intenso, a MASTER LEDspot LV é uma solução retrocompatível ideal para iluminação focal. A MASTER LEDspot LV foi concebida para substituir focos de halogéneo ou incandescentes. A restituição cromática de cores naturais é ideal para um ambiente acolhedor e confortável em aplicações residenciais e de hotelaria, além de realçar a beleza dos produtos nas aplicações de retalho. O novo compartimento de dimensões mais pequenas permite o ajuste perfeito na maioria das luminárias do mercado com um casquilho MR16 GU 5.3. Para além de utilizar a solução patenteada da Philips que garante a maior compatibilidade possível com transformadores eletrónicos padrão de 12 V para halogéneo, também oferece um feixe de luz de alta intensidade equivalente ao dos focos de halogéneo MR16. A função de regulação permite criar o ambiente desejado e funciona com uma grande seleção de reguladores. O SDCM elevado garante uma consistência da cor mais rigorosa, que é mantida ao longo da vida útil do produto. A MASTER LEDspot LV garante uma grande poupança energética e minimiza os custos de manutenção sem comprometer a qualidade da luz e a vida útil, o que permite aos proprietários residenciais e empresariais obter o retorno do investimento num curto período de tempo.

Benefícios

  • Alta intensidade do feixe para iluminação de realce em aplicações profissionais

  • Brilho intenso mantido ao longo do tempo

Características

  • Feixe de alta intensidade equivalente a focos de halogéneo

  • Melhor restituição cromática com um valor de CRI elevado e forte consistência da cor ao longo do tempo

Aplicações

  • Casa: sala de estar, quarto, hall de entrada
  • Hotelaria: quarto de hóspede de hotel, corredores, átrio, área de receção, restaurante, bares, cafés
  • Retalho: exposições, expositores, lojas, provadores, área de caixas de pagamento

Transferências