Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV 11W 4P SE UNP/3264382799 | 11,5 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 25W - 4P SE UNP/3226440499 | 23 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 20W 4P SE UNP/3281559700 | 20,24 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 4W FAM/10X25BOX63872427 | 4,5 | - | - | - | G5 | ||
TUV 6W FAM/10X25BOX62364527 | 6 | - | - | - | G5 | ||
TUV 8W FAM/10X25BOX62368327 | 7,1 | - | - | - | G5 | ||
TUV 16W FAM/10X25BOX63869427 | 15 | - | - | - | G5 | ||
TUV 11W FAM/10X25BOX55965427 | 11,5 | - | - | - | G5 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
As lâmpadas TUV TL Mini são lâmpadas UVC (germicidas) estreitas de extremidade dupla utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. O pequeno diâmetro de 16 mm da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV TL Mini proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.
Benefícios
Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection
Características
Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection purposes
O revestimento de protecção interior assegura a emissão de UV quase constante ao longo de toda a vida útil da lâmpada
Aplicações
Aviso e segurança
É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.