Philips Purificación aire y agua

Philips Purificação de ar e agua

Produtos

Produto Comparar
16,7
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
15,5
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
25
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
30
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
36
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
75
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
54
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
60
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As lâmpadas TUV T8 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade dupla utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. As lâmpadas TUV T8 proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Além disso, apresentam uma vida útil longa e fiável, o que permite o planeamento antecipado da manutenção.

Benefícios

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • A manutenção pode ser antecipadamente planeada, eliminando virtualmente a necessidade de substituições pontuais dispendiosas das lâmpadas que falharam precocemente

Características

  • Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection purposes

  • Protective inside coating ensures constant UV output over the complete lifetime of the lamp

Aplicações

  • Sistemas de desinfecção de ar em aplicações profissionais como, por exemplo, universidades, hospitais, prisões e laboratórios
  • Equipamento de desinfecção de ar e de divisões inteiras em hospitais, unidades de cuidados intensivos e blocos operatórios
  • Áreas com baixo nível de manutenção e/ou custos muito gravosos
  • Tanques de peixe e unidades de processamento de águas

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências