Philips Purificação de ar e agua PL-L

Philips Purificação de ar e agua

Produtos

Produto Comparar
18
-
-
-
2G11
24
-
-
-
2G11
36
-
-
-
2G11
35
-
-
-
2G11
55
-
-
-
2G11
67
-
-
-
2G11
90
-
-
-
2G11

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As lâmpadas TUV PL-L são lâmpadas UVC (germicidas) compactas utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. O tamanho compacto da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV PL-L proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Graças à base de lâmpada de extremidade única, a substituição de lâmpadas é fácil.

Benefícios

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection

Características

  • Radiação UV de onda curta, com um pico a 253,7 nm (UVC) para efeitos de desinfecção

  • Protective inside coating ensures constant UV output over the complete lifetime of the lamp

Aplicações

  • Deactivation of bacteria, viruses and other micro-organisms
  • Unidades de água potável residencial
  • Tanques de peixe e unidades de processamento de águas
  • Unidades de tratamento de ar em condutas
  • Purificadores de ar autónomos
  • Sistemas de desinfecção de ar, por exemplo, hospitais, universidades e laboratórios

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências