Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV PL-L 18W/4P 1CT/2562492540 | 18 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 24W/4P UNP/5061294665 | 24 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 36W/4P 1CT/2562878740 | 36 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/2588827340 | 35 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/2563379840 | 55 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/2571034540 | 67 | - | - | - | 2G11 | ||
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/2588829740 | 90 | - | - | - | 2G11 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
As lâmpadas TUV PL-L são lâmpadas UVC (germicidas) compactas utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. O tamanho compacto da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV PL-L proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Graças à base de lâmpada de extremidade única, a substituição de lâmpadas é fácil.
Benefícios
Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection
Características
Radiação UV de onda curta, com um pico a 253,7 nm (UVC) para efeitos de desinfecção
Protective inside coating ensures constant UV output over the complete lifetime of the lamp
Aplicações
Aviso e segurança
É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.