Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Os custos de funcionamento globais mais baixos e a emissão mais alta!

Produtos

Produto Comparar
42,0
3.000
4000
-
GX24q-4

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A MASTER PL-T Xtra é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente, normalmente utilizada em iluminação descendente geral para aplicações de revenda, hotelaria e escritório que exigem níveis de iluminação mais elevados. Além disso, as lâmpadas MASTER PL-T Xtra proporcionam custos de funcionamento consideravelmente mais baixos graças à sua duração, que equivale a mais do dobro da de uma lâmpada MASTER PL-T standard, e à sua taxa de falhas precoces muito baixa. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 4 pinos destina-se à utilização com controlo electrónico e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Benefícios

  • Vida útil extra longa

  • Uma duração mais longa e menos falhas precoces resultam em menos complicações e custos de manutenção mais baixos e facilitam a mudança da substituição pontual para a substituição em grupo

Características

  • Base de 4 pinos

  • Tecnologia de ponte da Philips aplicada

Aplicações

  • Designed for general or supplementary lighting in professional and semi-professional environments
  • Ideal for use in recessed or surface mounted downlighters, wall units, outdoor lighting
  • Suitable for use in applications where maintenance costs are high (high ceilings, difficult to reach): department stores, supermarkets, warehouses, production halls and public areas

Aviso e segurança

  • As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo HF aplicado

  • A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos

Transferências