Philips MASTER TL-D Longa Duração

Instalar e Esquecer

Produtos

Produto Comparar
58,9
5.000
6500
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Esta lâmpada MASTER TL-D Xtreme apresenta uma duração extremamente longa. Isto resulta em custos extra baixos ao longo da vida útil. Consequentemente, é adequada para locais onde a substituição de lâmpadas é dispendiosa devido à altura dos tectos ou à interrupção das operações, e aplicações com ciclos de acendimento longos, como, por exemplo, túneis, plataformas petrolíferas e linhas de produção. Pode ser utilizada com equipamento de controlo existente ou com controlo HF Xtreme dedicado.

Benefícios

  • A duração extremamente longa até 10 anos de funcionamento resulta em custos mais baixos de manutenção e de eliminação no fim de vida

  • Menos problemas com falhas precoces

Características

  • Duração extremamente longa até 10 anos de funcionamento

  • Baixo teor de mercúrio no mercado das lâmpadas de longa duração

Aplicações

  • Adequada para utilização em aplicações cujos custos de manutenção (tectos altos ou de difícil acesso) e de disrupção são elevados (paragem do processo de produção, fecho de túneis), ou onde a falha de lâmpadas não é aceitável, por exemplo, por motivos de segurança: túneis, instalações de produção, indústrias alimentares e petroquímicas

Aviso e segurança

  • Para alcançar as durações anunciadas para operação a 100%, não deve ser aplicada regulação inferior a 30%

  • Quando for utilizado com controlo eletromagnético, recomenda-se vivamente que aplique apenas os arrancadores S10 ou S10E da Philips (para os tipos S2 ou S2E de 18 W) para alcançar as durações anunciadas e para instalar novos arrancadores aquando da reinstalação de lâmpadas.

Transferências