Philips MASTER TL-D HF Super 80

Iluminação fluorescente eficiente com composição de cores melhorada

Produtos

Produto Comparar
50,0
5.000
4000
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A lâmpada MASTER TL-D HF Super 80 oferece mais lúmens por Watt e uma melhor composição de cores do que as lâmpadas TL-D standard. Além disso, tem um teor mais baixo de mercúrio. A lâmpada foi concebida para funcionar com balastros electrónicos de alta frequência especiais. Não se destina a utilização geral.

Benefícios

  • Eficiência relativamente elevada, tanto inicialmente como ao longo da vida útil da lâmpada

  • Arranque suave

Características

  • Lâmpada especial destinada ao funcionamento a Alta Frequência

  • Revestimento fluorescente de 3 bandas altamente eficiente

Aplicações

  • Suitable for use in a wide range of luminaires for TL-D fluorescent lamps for 'human' applications such as schools, offices, shops, factory halls etc.

Aviso e segurança

  • É necessário utilizar controlo electrónico especial

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências