Philips Produtos descontinuados
Os drivers da Philips são adequados para aplicações de iluminação geral e profissional de alta e baixa tensão. Esses drivers oferecem alta eficiência e longa vida útil.
Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 36W 0.3 -1.05A 54V S 230V71414000 | 36 | 54 | 1050 | SimpleSet/NFC | Fixo | ||
TrustSight DALI 45-300V NiMH61187300 | - | - | - | - | - | ||
TrustSight BASIC 15-55V LFP61201600 | - | - | - | - | - | ||
TrustSight BASIC 45-300V LFP61203000 | - | - | - | - | - | ||
TrustSight PRO 15-55V LFP61205400 | - | - | - | - | - | ||
TrustSight DALI 45-300V LFP61211500 | - | - | - | - | - | ||
Battery Harness Trustsight LFP66265300 | - | - | - | - | - | ||
100 | 300 | 500 | DALI SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | DALI Modo de corredor TD |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Drivers isolados e não isolados são ideais e baseiam-se em três pilares: qualidade de luz, fiabilidade e flexibilidade. Ao usar drivers de LED Xitanium nas suas luminárias, pode garantir que os seus clientes recebem uma luz de alta qualidade, sem cintilação visual ou efeitos estroboscópicos. A fiabilidade dos nossos controladores baseia-se num conhecimento profundo da eletrónica e em testes exaustivos. Por último, as janelas de funcionamento orientadas para a aplicação possibilitam a flexibilidade necessária para fornecer uma emissão de lúmenes estável e os níveis de elevada qualidade de iluminação ao fabricante das luminárias.
Benefícios
Compartimento de baixo perfil (11 mm + 16 mm + 21 mm de altura)
A baixa ondulação de corrente de saída garante que não haja interferência com dispositivos de segurança, telemóveis, câmaras web e leitores de códigos de barras.
Características
Eficiência elevada
Ampla janela de funcionamento
Aplicações
Aviso e segurança
Avisos de segurança e instruções de instalação devem ser considerados durante os processos de projeto, fabricação e instalação.