Philips Janela de fluxo fixa linear não isolada e indústria

À frente em flexibilidade e conectividade

Produtos

Produto Comparar
36
115
400
LEDSet/Resistor
Fixo
75
220
400
LEDSet/Resistor
Fixo
100
300
500
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
Fixo
35
150
350
LEDSet/Resistor
Fixo
60
300
350
LEDSet/Resistor
Fixo
60
220
350
LEDSet/Resistor
Fixo
100
220
700
LEDSet/Resistor
Fixo
35
220
350
LEDSet/Resistor
Fixo

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os drivers não isolados Philips Xitanium são ideais para sistemas internos lineares. Estes drivers estão disponíveis em duas versões: uma com uma única corrente de saída fixa e outra com múltiplas correntes de saída fixas, que podem ser definidas manualmente via DipSwitch. Estes controladores apresentam uma ondulação de corrente de saída baixa de no máximo 4% para frequências altas e baixas, além de especificações de espera baixas.

Benefícios

  • A baixa ondulação de corrente de saída garante que não haja interferência com dispositivos de segurança, telemóveis, câmaras web e leitores de códigos de barras.

  • Estes drivers oferecem uma ampla gama de funcionalidades, facilitando a integração no design e simplificando o processo de aprovação.

Características

  • Maior eficiência

  • Janelas de operação - a corrente de saída pode ser ajustada via Simpleset (NFC), ou com um resistor externo (LEDset) fora do driver ou via Dipswitch.

Aplicações

  • Escritórios
  • Retail
  • Câmpanula Industrial

Aviso e segurança

  • Avisos de segurança e instruções de instalação, a ter em conta durante o processo de conceção, fabrico e instalação.

  • Não faça manutenção no driver quando a tensão da rede elétrica estiver conectada, isso inclui conectar ou desconectar o módulo de LED.

Transferências